Drucksensoren
Sei es an Pressen, Kühlkreisläufen oder Tankbehältern – überall entsteht Druck, der gemessen und überwacht werden muss. Mit einem breiten Portfolio an Drucksensorik bietet Turck zugeschnittene Lösungen für Industrieanwendungen und mobile Arbeitsmaschinen.
Anwendern steht eine große Auswahl unterschiedlicher Sensorausführungen, Prozessanschlüsse und Ausgangssignale zur Verfügung. Die Sensoren sind robust verarbeitet, um auch unter extremen Bedingungen einen langanhaltend zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Mit intelligenten IO-Link-Funktionen unterstützen die Reihen PS510 und PS310 gleichzeitig die Anforderungen von Industrie 4.0.
PS+ – Bedienerfreundliche Drucksensoren mit kapazitiven Touchpads
Drucksensoren der Serie PS+ messen zuverlässig und reproduzierbar die Prozessdrücke in industriellen Anwendungen. Die mit dem iF DESIGN AWARD prämierte, neueste Sensorgeneration bedient zwei zentrale Anwenderbedürfnisse: hohe Anlagenverfügbarkeit und vereinfachte Inbetriebnahme.
Die Bedienung des Sensors erfolgt verschleißfrei über kapazitive Touchpads. Das Display bietet zudem einen programmierbaren Farbwechsel.
Automatische Erkennung der geforderten Ausgangsarten NPN oder PNP. Ebenso richtet sich der Analogausgang auf ein Strom- oder Spannungssignal aus.
Maximale Robustheit dank der IP-Schutzklassen IP66, IP67 und IP69K, sehr guter Schock- und Vibrationseigenschaften sowie einer hohen Überdruckfestigkeit.
Variables Datenmapping: IO-Link-Prozessdatenprofile ermöglichen eine flexible Anbindung des Sensors mit vielen Freiheitsgraden.
PT1000/2000 – Robuste Drucktransmitter für extreme Einsatzbedingungen
Bei anspruchsvollen Druckapplikationen im Maschinenbau können starke Vibrationen oder ständige Temperaturwechsel auftreten. Turck-Drucktransmitter sind die ideale Lösung für Anwendungen unter solchen extremen Einsatzbedingungen.
Präzise und robust: Hochwertige Materialien und modernste Prozessoren verbinden Genauigkeit mit maximaler Belastbarkeit.
Dank der kompakten Bauform können die Geräte in sehr engen Räumen montiert werden – ideal für Druckapplikationen im Maschinen- und Anlagenbau.
Der modulare Portfolio-Aufbau ermöglicht eine große Vielfalt an elektrischen Anschlüssen und Prozessanschlüssen.
Die Drucktransmitter bieten diverse Zertifizierungen und zudem umfangreiche Druckbereiche von -1…1000 bar relativ sowie 0…16 bar absolut.
PT1100/2100 – Drucktransmitter für mobile Arbeitsmaschinen
Optimiert zum Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, erfüllen die Drucktransmitter PT1100/2100 spezielle Anforderungen an Überdruck- und Schockfestigkeit sowie EMV-Eigenschaften. Sie bieten eine hohe Betriebssicherheit beim Einsatz in Bergbau-, Forst-, Landwirtschafts- und Baumaschinen.
Die Drucktransmitter in Schutzart IP67 oder IP69K erfüllen strenge Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit nach Kfz-Norm ISO 16750.
Anschlussfreiheit: Neben M12-Steckverbindern bietet die PT1100/2100-Serie auch branchenspezifische elektrische Anschlüsse wie etwa AMP Superseal 1.5.
Mit einem Prüflevel bis 100 V/m garantiert der Sensor höchste elektromagnetische Störfestigkeit und erfüllt die Standards für mobile Arbeitsmaschinen.
Über den breit ausgelegten Versorgungsspannungsbereich (4…20 mA von 7,5 V bis 33 V) können Schwankungen in der Bordspannung kompensiert werden.
Hydraulikdruck an CNC-Maschine kontrollieren
Die prämierten PS+ Drucksensoren sichern Metallbearbeitung auf höchstem Niveau.
Aus der Praxis