Temperatursensoren
Turcks Portfolio verschafft Anwendern Flexibilität bei der Temperaturmessung: Temperatursensoren der TS+ Serie ermöglichen eine einfache Montage sowie schnelle Inbetriebnahme und bieten einen hohen Komfort in der Bedienung. Die TTM/TTMS-Serie umfasst eine Reihe von Kompaktsensoren – mit integriertem Fühler oder mit M12-Steckverbinder für separate Fühler. T-Gage-Infrarotsensoren messen indes berührungslos Temperaturen von 0 bis 300 °C, was sich als spezifischer Kostenvorteil erweisen kann.
Ergänzt wird das Angebot durch schnelle Temperatur-Messverstärker (IMX12, IM34), darunter besonders schmale Interfacegeräte – für mehr Platz im Schaltschrank bei gleichzeitiger Spitzenperformance.
TS+ – Temperatursensoren mit Plug & Play
Turcks robuste TS+ Sensoren mit IO-Link bieten smarte Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte. Die kompakten Geräte werden über kapazitive Touchpads bedient und stellen Werte auf einem vierstelligen 14-Segment-Display dar. Diese sind wahlweise mit integriertem Temperaturfühler (TS700) sowie Auswerte- und Anzeigeeinheiten (TS720) für den Anschluss von Widerstandsthermometern oder Thermoelementen erhältlich.
Drei Drucktaster, eine klare Menüstruktur und eine gut sichtbare LED-Anzeige sorgen für Komfort in der Programmierung des intelligenten Sensors.
Robust: Der Sensor verfügt über ein Edelstahl-Gehäuse mit Touch-Bedienung anstelle mechanischer Bedienelemente, das dank der Schutzarten IP67 und IP69K optimal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet ist.
Der Einbau ist anwenderfreundlich – die Geräte können in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Die Anzeige des Displays ist um 180° drehbar.
Wahlfreiheit: Zur Ausgabe des Ausgangssignals sind entweder Schaltausgänge oder eine Kombination aus Schalt- und Analogausgängen verfügbar.
TTM – IO-Link-fähige Miniatur-Temperatursensoren
Mit ihrer integrierten Auswerteelektronik erlauben die Miniatursensoren der TTM-Serie präzise Temperaturmessungen auf kleinstem Raum. Verfügbar sind sowohl Edelstahl-Ausführungen als auch Gerätevarianten mit IO-Link.
Kompakt: Die vollvergossenen TTM-Sensoren sind nur 25 mm länger und 1,5 mm breiter als ein Standard-M12x1-Steckverbinder.
Vielseitig: Anwender haben die Wahl zwischen Stabfühler- oder Einschraubvarianten mit unterschiedlichen Temperaturbereichen.
IM34/IMX12 – Temperatur-Messverstärker zur Messwertauswertung
Temperatur-Messverstärker werten Änderungen von Ni100/Pt100-Widerständen, Thermoelementen der Typen B, E, J, K, L, N, R, S, T oder Kleinspannungen im Bereich von -160…+160 mV aus. Die temperaturlineare Ausgabe erfolgt über Stromsignale von 0/4…20 mA.
Präzise und kompakt: Mit einer Baubreite von nur 12,5 Millimetern gehört das IMX12-TI zu den schmalsten Interfacegeräten am Markt.
Die etablierte FDT/DTM-Technologie ermöglicht eine einfache Parametrierung der Geräte, zum Beispiel über die Bediensoftware PACTware.
T-Gage – Infrarot-Temperatursensoren für berührungslose Messungen
Als passiver, kontaktloser Analogsensor erfasst das T-Gage Objekte innerhalb eines bestimmten Fensters. Im Gegensatz zu anderen optoelektronischen Sensoren sendet es kein eigenes Licht aus, sondern misst die von Objekten abgegebene Infrarotstrahlung.
Reaktionsschnell: Der Sensor hat eine kurze Ansprechzeit von 25 ms (bis zu 20 Hz Schaltgeschwindigkeit).
Einfache Programmierung von Grenzwerten über die Teach-Funktion, entweder im statischen oder dynamischen Modus.
Das T-Gage ist vielfältig einzusetzen: etwa zum Überwachen der Temperatur von Rollen an Laufbändern oder zur Erfassung von gekühlten Milchprodukten.
Der Sensor funktioniert zuverlässig in rauen Umgebungen mit Temperaturen zwischen -20° bis +70° und erfüllt die Schutzart IP67.
Elevator Pitch: Temperatursensoren (Englisch)
Die neuen TS+ sind die perfekte Lösung für die Messung und Anzeige von Temperaturen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Aus der Praxis