Optoelektronische Sensoren

Optoelektronische Sensoren werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, etwa im Materialtransport, der Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränke- oder der Pharmaindustrie. Auch bei hohen Reichweiten erkennen sie berührungslos nahezu alle Materialien, und das mit besonders schnellen Ansprechzeiten. Damit sind die Sensoren ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen und Frequenzen.

Turck hat eines der weltweit größten Angebote an optoelektronischen Lösungen – sei es in kompakter Miniaturform, mit hoher Reichweite oder speziell belastbar für den Einsatz in extremen Umgebungen.

Q2X – Miniatur-Optosensoren mit drei Metern Reichweite

Kompakte Miniatur-Optosensoren mit höchsten Reichweiten und fünf verschiedenen Erfassungsmodi für vielfältige Anwendungen. Die Q2X-Sensoren von Banner Engineering erlauben eine präzise Positionserfassung von kleinen Bauteilen und sind selbst auf kleinsten Flächen installierbar.

Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sich die Sensoren selbst in beengten Räumen flexibel und platzsparend installieren.

Die Laser-Laufzeittechnologie (Time of Flight) ermöglicht präzise Messungen, erkennt kleine Objekte zuverlässig und bietet eine hohe Reichweite.

QS18LPC – Erkennung spiegelnder und transparenter Objekte

Bei Reflexionslichtschranken befinden sich Sender und Empfänger in demselben Gehäuse. Der Lichtstrahl des Senders wird von einem Reflektor zurückgeworfen.

Zuverlässige Erfassung bei reduzierten Kosten: Dank passivem Reflektor muss nur auf einer Seite eine elektrische Vorrichtung angeschlossen werden.

Ausführungen für spezielle Anwendungen, darunter der QS18-Sensor mit koaxialer Optik und Polarisationsfilter zur Erkennung von Klarobjekten.

Q4X – Reflexionslichttaster mit integriertem Display zum einfachen Handling

Reflexionslichttaster enthalten die Sender- und Empfängerschaltung in einem einzigen Gehäuse. Dank ihres integrierten Displays sind sie vor Ort schnell einstell- und kontrollierbar.

Einzigartig am Markt ist der Edelstahl-Lasersensor Q4X mit hervorragender Kontrastauflösung. Er erfasst selbst minimalste Abweichungen.

Wahlfreiheit: Reflexionslichttaster sind mit Vorder- und Hintergrundausblendung erhältlich – fest oder einstellbar, zur flexiblen Anpassung.

DF-G1 – Lichtleiter-Sensoren lösen auch extreme Anforderungen

Lichtleiter-Lösungen sind speziell für den Einsatz in rauen und beengten Industrieumgebungen ausgelegt. Gleichzeitig bieten sie enorm kurze Ansprechzeiten. Für jeden Einsatzzweck sind passende Lösungen verfügbar, von hochflexiblen Kunststoff-Lichtleitern bis zu Glaslichtleitern für extreme Anforderungen.

Große Variantenvielfalt – von Ausführungen in IP67 über  Ex-Geräte bis zu schmalen Baureihen zur Montage auf der Hutschiene.

Lichtleiter-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle ermöglichen vielschichtige Abfragen und eine komfortable Konfiguration und Integration.

LX-Serie – Lichtvorhänge zur Flächenerfassung im laufenden Betrieb

Lichtvorhänge kommen überall dort zum Einsatz, wo eine Flächenerfassung nötig ist. Messende Lichtvorhänge, wie z. B. EZ-Array, sind ideal für Anwendungen wie Größen- und Profilerfassung von Produkten im laufenden Betrieb. Schaltende Lichtvorhänge, etwa aus der LX-Serie, eignen sich speziell für Zählaufgaben und die Objekterfassung auf einem Fließband oder zur Ablaufsteuerung und Überwachung von Kommissioniervorgängen.

Einfache Einbindung: EZ-Array-Lichtvorhänge lassen sich oftmals ganz ohne Software einrichten, durch DIP-Schalter in 14 verschiedenen Messmodi.

Schaltende Lichtvorhänge der Bauform LX sind eine wirtschaftliche Lösung, um kleine oder flache Teile zuverlässig zu erfassen.

Großes Spektrum an Reichweiten, Höhen und Auflösungen – von Mini-Arrays bis hin zu EZ-Array-Lichtvorhängen mit einer Messfeldhöhe von 2,40 m.

Für spezielle Anforderungen: Die Bauform Mini-Array ist als besonders hochauflösend erhältlich, zur Erkennung von kleinen Objekten ab 2,5 mm.

SLM-Serie – robust und schnell montiert

Sensoren der SLM-Serie sind eine beliebte Lösung in der Fördertechnik, bei Zählprozessen, der Kleinteilerkennung oder der Bahnkantensteuerung. Sender und Empfänger befinden sich bei Gabellichtschranken in einem einzigen U-förmigen Gehäuse.

Robust: Die Metall-Sensoren werden in Druckguss gefertigt, versiegelt und erfüllen die Schutzart IP67.

Einfache Installation: Sender und Empfänger sind in der Gabellichtschranke vormontiert. Dadurch entfällt eine zeitintensive Ausrichtung vor Ort.

Dank ihrer Ansprechzeit von 500 Mikrosekunden eignen sich die Sensoren der SLM-Serie bestens für Anwendungen mit High-Speed.

Zur vielfältigen Verwendung stehen die Geräte in acht verschiedenen Gabelweiten zur Verfügung: von 10 mm bis 220 mm.

QCM50 – Erkennung von Farben und unterschiedlichen Farbstärken

Inspektionssensoren erkennen Kontrast, Farbe und Lumineszenz. Passermarkensensoren, auch als Farbkontrastsensoren bezeichnet, fungieren als Farbdetektor, indem sie subtile Farbkontraste zur Inspektion von Passermarken mithilfe von einer, zwei oder drei Farb-LEDs identifizieren. Der QCM50 Farbsensor verifiziert zuverlässig Farben auch in Anwendungen mit besonders schwierigen Farben und Kontrasten, wobei eine einfach einstellbare Programmierung für eine, zwei oder drei Farben möglich ist. Kompakte, kostengünstige Lumineszenzsensoren zur Fehlerprüfung und Lumineszenzmarkierungserkennung verwenden UV-Licht, um den Kontrast in Material oder Oberfläche zu erfassen.

IO-Link-Kommunikation für Fernkonfiguration und -überwachung.

Intuitive Konfiguration mit integriertem LCD-Display und Tastenbedienfeld.

Aus der Praxis

Laser-Überwachung an Papierpressen

Den Output seiner Papierpressen kontrollierte ein führender Hersteller von Verpackungen und Displays lange Zeit manuell. Heute informiert eine Komplettlösung aus LTF12-Lasersensor und intelligentem I/O-Modul die Mitarbeiter, wenn die Ballen aus den beiden Papierpressen den Maximalwert erreicht haben und abtransportiert werden müssen – eine schnell realisierte Lösung ohne aufwändigen Schaltschrank, die im Betrieb nachhaltig Zeit spart.

Lasersensoren garantieren Fehlerkontrolle selbst bei geringem Kontrast

Schwarze oder graue Objekte heben sich auf dunklem Untergrund nur minimal ab. Schwieriger ist daher z. B. das Erkennen von Schaumkomponenten an Kfz-Türverkleidungen. Hier spielt der Q4X-Lasersensor seine Stärken aus: In der Endmontage prüft der Triangulationssensor, ob sich die Teile richtig an Ort und Stelle befinden.

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben