Ultraschallsensoren
Viele Medien und Objekte erschweren aufgrund ihrer Beschaffenheit die Erfassung und Distanzmessung durch Sensoren. Metalle oder Nichtmetalle, transparente, flüssige oder auch pulverförmige Oberflächen sind aber meist gut geeignet, um von Ultraschallsensoren sicher erkannt zu werden.
Zur idealen Anpassung an die jeweilige Anwendung sind zahlreiche Varianten der Turck-Ultraschallsensoren mit Temperaturkompensation, Störunterdrückung bei Fremdgeräuschen und weiteren Einstellmöglichkeiten ausgestattet.
LUS-Serie – Ultraschall-Füllstandsensoren für kleine und mittelgroße Tanks
Die robusten LUS211-Ultraschallsensoren komplettieren Turcks Fluidsensorik-Plattform aus Druck-, Strömungs- und Temperatur- und Radarfüllstandsensoren. Sie können bei Drücken von 0,5 bis 5 bar am Prozessanschluss betrieben werden.
Eine zusätzliche IO-Link-Schnittstelle und die intelligente, dezentrale Signalvorverarbeitung machen alle Varianten zu smarten Datenlieferanten für das IIoT.
Direkte Ausgabe von Abstand-, Füllstand- oder Volumenwerte in Prozent oder absolut durch Parametrierung der Sensoren mit vorhandenen Behältergeometriedaten über IO-Link.
Durchgängiges Bedienkonzept der Fluid-2.0-Familie zur vereinfachten Inbetriebnahme mit Touch-Display unter einer transluzenten Frontkappe.
Die LUS211-Serie ist mit marktüblichen Prozessanschlüssen G ¾ und NPT ¾ jeweils für 40 bzw. 130 cm Reichweite verfügbar.
RU50 – Ultraschallsensoren der Eco Line für preissensitive OEM-Projekte
Auf Basis modernster Schallwandlertechnologie hat Turck einen Ultraschallsensor entwickelt, der trotz seiner Economy-Ausrichtung keine Abstriche bei der Qualität macht. Der RU50 Eco ist damit der ideale Sensor für preissensitive OEM-Projekte.
Widerstandsfähig: Die Gewinderohr-Sensoren sind aus Flüssigkristallpolymer (LCP) gefertigt, die transluzenten Endkappen bestehen aus Ultem.
Wahlfreiheit bei der Ausgangsart: Schaltausgang, analoges Spannungs- oder Strom-Ausgangssignal bzw. M12-Stecker oder Kabel.
RU10/RU20/RU40 – Miniatur-Ultraschallsensoren für beengte Platzverhältnisse
Bei beengten Platzverhältnissen zahlen sich RU-Ultraschallsensoren im Miniaturformat aus. Die kleinsten Geräte im M8-Gewindegehäuse stehen in vier Varianten zur Verfügung. Auch die Sensoren im M12-Gewindegehäuse bieten vielfältige Auswahloptionen hinsichtlich der Anschluss- und Ausgangstypen.
Beide Baureihen unterstützen IO-Link. Die Schaltvariante kann so auch über die Prozesswertausgabe als messender Sensor verwendet werden.
Robust: Mit IP67, Metallgehäuse und Vollverguss sind die Sensoren einsatzfähig in Druckbereichen von 0,5 bis 5 bar.
Bei Reichweiten von 10 bzw. 20 cm haben die RU-Sensoren äußerst kurze Blindzonen von 20 bzw. 40 mm. Das erleichtert die Montage.
Ablagerungen von Partikeln beugt die glatte Schallwandler-Front vor. Die mechanische Bewegung der Membran hat den Effekt einer Selbstreinigung.
RU600 – Ultraschallsensoren mit großer Reichweite bis 6 m
Innerhalb von Turcks Ultraschall-Familie bieten RU600-Geräte im M30-Gehäuse die größte Reichweite – bis zu 600 cm. In der High-End-Ausführung können die Sensoren über IO-Link auf diverse Einstellungen parametriert werden und im Bedarfsfall auch als Doppelschalter fungieren.
Einfaches Parametrieren dank Teach-In über Pin 5, wahlweise über IO-Link, Teach-Adapter oder über Sensorvarianten mit integrierten Drucktastern.
Mit der internen Temperaturmessung kompensieren die Sensoren mögliche Fehler der Laufzeitmessung bei wechselnden Umgebungstemperaturen.
RU40/RU100 – Kompakte Ultraschallsensoren mit höchsten Reichweiten
Höchste Reichweiten bis zu 40 bzw. 100 cm versprechen die Ultraschallsensoren RU40 und RU100 in der kompakten M18-Bauform.
Vielseitig: Per Teach-Adapter sind die Betriebsarten Reflextaster, Reflexschranke sowie Öffner- und Schließer-Schaltausgang einstellbar.
Für Anwendungen mit kleinen Abständen und beengten Platzverhältnissen: Der RU40 in M18-Bauform hat eine äußerst kurze Blindzone von nur 2,5 cm.
Aus der Praxis