Produkt MW47
Montagezubehör
Befestigungswinkel
Bestellnummer: 69452- Befestigungswinkel
- Werkstoff: Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113181 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 132 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagewinkel |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 64 x 64 x 69.5 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 47 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, verzinkt |