Produkt  BS 11

Montagezubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 69462
    • Befestigungsschelle
    • Kunstoff: PBT
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101113259
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 17  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren
Baugrösse 15 x 46 x 30 mm
Gehäusedurchmesser Ø  11  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben