Produkt  BS 40

Montagezubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 69466
    • Befestigungsschelle
    • Kunststoff: PBT
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101113280
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 54  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren
Baugrösse 16 x 65 x 50 mm
Gehäusedurchmesser Ø  40  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben