Produkt ASB-5
Montagezubehör
Montageband
für Rundzylinder
Bestellnummer: 6965105- Montageband zur Befestigung von BIM-UNT in Kombination mit KLDT-UNT2 und BIM-UNR in Verbindung mit KLR2-UNR auf Rundzylindern
- Auch für Bauform BIM-PSM geeignet
- Für eine Zylinderdurchmesser von 38 ‐ 49 mm
- Material: Edelstahl
- Breite: 5mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101519518 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 5 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montageband |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 38...49 mm |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Rundzylinder |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4301 (AISI 304) |