Produkt KLF1
Montagezubehör
Klemmstück
für Profilzylinder mit außenliegender Schwalbenschwanzführung
Bestellnummer: 6970401- Montage auf Profilzylindern mit außenliegender Schwalbenschwanzführung
- für verschiedene Zylinderdurchmesser
- Metall: Aluminium eloxiert

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101114256 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 13 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | alle |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Profilzylinder mit außenliegender Schwalbenschwanzführung |
| Baugrösse | 22 x 8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |