Produkt KLN3
Montagezubehör für Magnetfeldsensoren
Klemmstück aus Aluminium
für Schwalbenschwanznut- oder T-Nut-Zylinder
Bestellnummer: 6970504- Montage auf Schwalbenschwanznutzylindern oder T‐Nut-Zylindern
- für verschiedene Zylinderdurchmesser
- Metall: Aluminium eloxiert

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101519471 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 7 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | alle |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Profilzylinder, Schwalbenschwanznutzylinder, T-Nut-Zylinder |
| Baugrösse | 22 x 8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |