Produkt  BT26SM8

Glas-Lichtleiter

Gabelleiter

Bestellnummer: 3020009

Altern. Bestellnummer : 20009

    • Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
    • Edelstahlummantelung, flexibel
    • Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C
    • Fühler-Endhülse: Edelstahl, Gewinde M8
    • Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C
    • Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm
    • Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488200091
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90011090900
Ursprungsland US
Gewicht 200  g

Technische Daten

Erfassungsart berührungslos
Medium Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip Optisch
Prozessanschluss M8 x 1 Außengewinde
Gehäusewerkstoff Edelstahl
Umgebungstemperatur -140…+249 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben