Produkt PBT66U
Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3039982Altern. Bestellnummer : 39982
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Fühler-Endhülse: Gewinde M6 x 0,75
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.5 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488399825 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
Ursprungsland | JP |
Gewicht | 53 g |
Technische Daten
Zubehörart | Kunststoff-Lichtleiter |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 1828 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |