Produkt IT23S
Glas-Lichtleiter
Einzelleiter
Bestellnummer: 3017355Altern. Bestellnummer : 17355
- Betriebsart: Einweglichtschranke
- Edelstahlummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C
- Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24
- Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C
- Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488173555 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90011090900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 118.84 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Glas-Lichtleiter |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 914 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Umgebungstemperatur | -140…+249 °C |