Produkt BT23S
Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3017276Altern. Bestellnummer : 17276
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Edelstahlummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C
- Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24
- Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C
- Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm
Allgemeine Daten
EAN | 662488172763 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90011090900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 133.36 g |
Technische Daten
Zubehörart | Glas-Lichtleiter |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 914 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -140…+249 °C |