Produkt BAT23SM8
Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3023160Altern. Bestellnummer : 23160
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Edelstahlummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C
- Fühler-Endhülse: Edelstahl, abgewinkelt (90°), Gewinde M8x1,3
- Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C
- Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488231606 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90011090 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 130 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | berührungslos |
| Medium | Flüssigkeiten, Schüttgüter |
| Messprinzip | Optisch |
| Prozessanschluss | M8 x 1 Außengewinde |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Umgebungstemperatur | -140…+249 °C |
| Schutzart | IP67 |