Produkt  PIT26U

Kunststoff-Lichtleiter

Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser

Bestellnummer: 3026079

Altern. Bestellnummer : 26079

    • Betriebsart: Einweglichtschranke
    • 2 Stück im Lieferumfang enthalten
    • Polyethylen-Ummantelung, flexibel
    • Betriebstemperatur: -30…+70 °C
    • Gerades, konfektionierbares Kabel
    • Fühler-Endhülse: Gewinde M3 x 0,5
    • Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm
    • Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 662488260798
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85447000900
Ursprungsland TW
Gewicht 21  g

Technische Daten

Zubehörart Kunststoff-Lichtleiter
Verwendung für Optoelektronische Sensoren
Baugrösse 1828 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PE, schwarz
Umgebungstemperatur -30…+70 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben