Produkt BTS-DSU35-Z05
Montagezubehör
Aufbauset
Bestellnummer: 6900287Aufbauset für größere Schwenkantriebe:
Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm
Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm
Im Lieferumfang enthalten:
1 Distanzplatte 20 mm
1 Distanzring 10 mm
Zur Montage der Distanzplatte:
2 Zylinderschrauben M5 x 35 [DIN 912‐A2]
2 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2]
Zur Montage des Pucks mit Distanzring:
1 Senkschraube M6 x 35 [DIN 7991‐A2]

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101112481 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 75 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Aufbauset |
| Verwendung für | Doppelsensoren |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, POM |