Produkt BTS-DSU35-Z04
Montagezubehör
Aufbauset
Bestellnummer: 6900286Aufbauset für größere Schwenkantriebe:
Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm
Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 (30 x 130 mm)
Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm
Im Lieferumfang enthalten:
1 Distanzplatte 10 mm
Zur Montage der Distanzplatte:
2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912‐A2]
2 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2]

Allgemeine Daten
EAN | 4047101112474 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 36 g |
Technische Daten
Zubehörart | Aufbauset |
Verwendung für | Doppelsensoren |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, POM |