Produkt SMB3018SC
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3053952Altern. Bestellnummer : 53952
- Montagewinkel
- Kunststoff, schwarz
- Passend für 18mm-Gewinde

Allgemeine Daten
EAN | 662488539528 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 77.11 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montagehalterung |
Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 66.5 x 58.7 x 29 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polyester |