Produkt  CF-P-3-G1/8-A4

Zubehör

Klemmringverschraubung

für Temperatursensoren

Bestellnummer: 9910409
    • Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern der Serie TP
    • PTFE Klemmring
    • Für Fühler mit 3 mm Durchmesser
    • Prozessanschluss G1/8” Außengewinde
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101544459
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland IT
Gewicht 23  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmringverschraubung
Verwendung für Temperatursensoren
Prozessanschluss G 1/8″ Außengewinde
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben