Produkt SMBAMS30P
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3073135Altern. Bestellnummer : 73135
- M30 Durchführung
- Für Sensoren mit 30 mm Gewinde
- Automotive Metric Standard (AMS)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488731359 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 90.72 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 85 x 45 x 2.6 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |