Produkt  HA8241-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Kupplung M12 × 1, gewinkelt

Bestellnummer: 6905401
    • Metallüberwurfmutter
    • Schutzart IP67
    • Schneidklemm-Schnellanschluss
    • A-Codierung
    • 4-polig
    • metrisches Einschraubgewinde M12 x 1
    • Leitungsdurchlass 4.0 … 5.1 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101506716
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 26  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 4
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Einschraubgewinde M12 × 1
Gehäusematerial Kunststoff, PA
Material Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 4…5.1 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.25…0.5 mm²
Bemessungsspannung 32 V
Strombelastbarkeit 4 A

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben