Produkt B8181-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6904605- A-Kodierung
- Metallüberwurfmutter
- Schraub-Klemmanschluss
- 8-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
Allgemeine Daten
EAN | 4047101458428 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 28 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 8 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Einschraubgewinde | PG9 |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.5 mm² |
Bemessungsspannung | 60 V |
Strombelastbarkeit | 2 A |