Produkt BRT-51X51BM
Zubehör
Micro-Prisma
Bestellnummer: 3071791Altern. Bestellnummer : 71791
- Gehäuse rechteckig
- Reflexionsfläche 0,45
- Reflexionsfaktor 1,5
- (Referenz BRT‐3)

Allgemeine Daten
EAN | 662488717919 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 13.61 g |
Technische Daten
Zubehörart | Reflektor |
Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
Baugrösse | 6.2 x 51 x 61 mm |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |