Produkt FTCI-G1/2A4-D18/L068
Zubehör
Gewindeadapter
für Durchflussmesser
Bestellnummer: 6870150- Adapter für Durchflussmesser
- Mechanische Adaption auf G1/2‐Gewinde
- Edelstahl A4 (1.4571 / AISI 316 Ti)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101172362 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 141 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Gewindeadapter |
| Verwendung für | Strömungssensoren |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |