Produkt  CF-M-6-G1/4-A4

Zubehör

Klemmringverschraubung

für Temperatursensoren

Bestellnummer: 9910483
    • Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern der Serie TP
    • Metall Klemmring
    • Für Fühler mit 6 mm Durchmesser
    • Prozessanschluss G1/4” Außengewinde
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101543834
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland IT
Gewicht 37  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmringverschraubung
Verwendung für Temperatursensoren
Prozessanschluss G 1/4″ Außengewinde
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben