Produkt HTC1102 10M
Montagezubehör
Hochtemperatur-Verbindungskabel
für induktiven Sensor bis 250 °C
Bestellnummer: 1602407- 10 Meter FEP‐Kabel, geschirmt, 3 x 0,34 mm2
- mit Aluminiumschutzschlauch Ø 8 mm
- für Temperaturen bis +250°C
- Funktion nur mit Auswertegerät EM30‐AP6X2‐H1141/S1102
- zum Anschluss an induktive Sensoren bis 250°C

Allgemeine Daten
EAN | 4047101208399 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 999 g |
Technische Daten
Zubehörart | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 10.0 m |
Umgebungstemperatur | 0…+250 °C |
Schutzart | IP50 |