Produkt MB2.1-Q25(4PCS)
Montagezubehör
Montagehalterung
für Linearwegsensoren
Bestellnummer: 6901027- Montagewinkel für Linearwegsensoren Q25L zur Montage auf Pneumatikzylindern
- für Zylinderbreiten 40‐60 mm
- für Zylinderbreiten 70-120 mm siehe MB2.2-Q25

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101289589 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 115 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Linearwegsensoren |