Produkt  MB2.2-Q25(4PCS)

Montagezubehör

Montagehalterung

für Linearwegsensoren

Bestellnummer: 6901028
    • Montagewinkel für Linearwegsensoren Q25L zur Montage auf Pneumatikzylindern
    • für Zylinderbreiten 70‐120 mm
    • für Zylinderbreiten 40-60 mm siehe MB2.1-Q25
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101289596
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73269098900
Ursprungsland DE
Gewicht 142  g

Technische Daten

Zubehörart Montagehalterung
Verwendung für Linearwegsensoren

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben