Produkt RA-SAB-15-36
Zubehör
Drehgeberfederarm
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100038251- Für Encoder mit Messrad
- Für Encoder mit 58 mm Flansch
- Anpresskraft und Anpressrichtung einstellbar
- Empfohlene Anpresskraft 15 N
- Maximale Anpresskraft 30 N
- Material: Aluminium
- Gewicht: 380 g

Allgemeine Daten
EAN | 4047101593181 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84839089900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 535 g |
Technische Daten
Zubehörart | Drehgeberfederarm |
Verwendung für | Drehgeber |
Umgebungstemperatur | -30…+60 °C |