Produkt RSA-5
Zubehör
Isoliereinsatz
für Hohlwellendrehgeber
Bestellnummer: 1544669- Isoliereinsatz für Hohlwellendrehgeber ∅ 15mm
- Zur thermischen sowie elektrischen Isolation des Drehgebers
- Zur Reduktion der Hohlwelle auf ∅ 12mm
- Material: Kunststoff
- Temperaturbereich -40°…115°C

Allgemeine Daten
EAN | 4047101258080 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 6 g |
Technische Daten
Zubehörart | Isoliereinsatz |
Verwendung für | Drehgeber |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |