Produkt RA-SAB-5-24
Zubehör
Drehgeberfederarm
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100038293- Für Encoder mit Messrad
- Für kleine Vollwellen-Absolutencoder mit 36 mm Flansch
- Empfohlene Anpresskraft 5 N – entspricht 6,5 mm Federweg
- Maximale Anpresskraft 20 N
- Material: Aluminium

Allgemeine Daten
EAN | 4047101593273 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 192 g |
Technische Daten
Zubehörart | Drehgeberfederarm |
Verwendung für | Drehgeber |