Produkt  RA-SAB-30-36

Zubehör

Drehgeberfederarm

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100038294
    • Für Encoder mit Messrad
    • Für Vollwellen-Encoder mit 58 mm Klemmflansch
    • Empfohlene Anpresskraft 30 N
    • Maximale Anpresskraft 40 N
    • Material: Aluminium
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101593280
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 899  g

Technische Daten

Zubehörart Drehgeberfederarm
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -40…+120 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben