Produkt NCLS-VA
Zubehör
Prozessadapter Varivent
für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS
Bestellnummer: 100004434- Klemmadapter für Rohre
- Varivent G1/2”, DN50
- Passend für NCLS-Grenzstandsensoren
- Die Varivent-Prozessadapter sind geeignet für den Einsatz vor allem in hygienischen Umgebungen, wie z.B. der Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499469 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 625 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Prozessadapter |
| Verwendung für | Kapazitive Sensoren |
| Prozessanschluss | Varivent |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Baugrösse | 34 x 84 x 84 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Schutzart | IP67 |