Produkt RP-Q21
Zubehör
Teach-Adapter
für Linearwegsensoren LTX
Bestellnummer: 6900005- Teachadapter
- Zur Programmierung des Messbereichs der analogen LTX Linearwegsensoren in Stabbauform

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101406061 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 111 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Teach-Adapter |
| Verwendung für | Linearwegsensoren |
| Baugrösse | 82.6 x 34.8 x 20.8 mm |