Produkt NCLS-WA1
Zubehör
Zylindrische Einschweißmuffe mit Kontrollbohrung
für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS
Bestellnummer: 100004430- Einschweißmuffe für Behälter, passend für NCLS-Grenzstandsensoren
- HPC-Sleeve No. 3
- EHEDG-konform (nur zusammen mit Sensor)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499421 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 117 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Prozessadapter |
| Verwendung für | Kapazitive Sensoren |
| Prozessanschluss | Anschweißmontage |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Baugrösse | 34 x 30 x 30 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Schutzart | IP67 |