Produkt  NICP-M30-IOL2P8X-H1141

Induktiver Koppler

Primärseite

Bestellnummer: 4300101
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • DC 4‐Draht, 24 VDC
    • 2 x PNP‐Ausgang
    • Stecker, M12 x 1
    • IO-Link-Übertragung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101317084
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland CZ
Gewicht 208  g

Bitte wählen Sie das Format

Versandart :

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben