Produkt BL20-E-4IOL
BL20 Economy Modul
4 IO-Link Master Kanäle, 16 Byte I/O-Daten
4 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A
Bestellnummer: 6827385- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 4-kanaliger IO-Link-Master nach Spezifikation V1.1
- 4 universelle digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101294132 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 73 g |
Technische Daten
| Signalart | IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang |
| Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
| Gerätetyp | I/O-Modul |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | CE, cULus, GOST |
Datenblätter
| deutsch | 224 KB |
| englisch | 222 KB |
| französisch | 223 KB |
| spanisch | 224 KB |
| tschechisch | 224 KB |
| niederländisch | 224 KB |
| rumänisch | 222 KB |
| russisch | 241 KB |
| polnisch | 226 KB |
| chinesisch | 277 KB |
| türkisch | 224 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| IO-Link - Einfach, Durchgängig, Effizient | 1266 KB |
Zulassung
Montagezubehör
|
BL20-E-10UL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL |
100001335 |
|
BL20-E-10GNDL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL |
100001336 |