Produkt  RA-MW-200-6.5-PS1-6

Zubehör

Messrad

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100038296
    • Zur Längenmessung
    • Umfang: 0,2 m
    • Material: Aluminium
    • Belag: Polyurethan glatt
    • Einsatzgebiet: gefettete Metalle, Stahlprofile, lackierte Oberflächen, Kunststoffe, Pappe, Holz, Textilien, Draht, Leder
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101593303
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 44  g

Technische Daten

Zubehörart Messrad
Verwendung für Drehgeber
Umgebungstemperatur -30…+80 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben