Produkt RA-MW-B0-5.5-DK1-6
Zubehör
Messrad
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100038299- Zur Längenmessung
- Umfang: 6″
- Material: Aluminium
- Belag: Aluminium Kreuzrändel
- Geignet für Pappe, Holz, Textilien, Gummi und weichen Kunststoff

Allgemeine Daten
EAN | 4047101593334 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 28 g |
Technische Daten
Zubehörart | Messrad |
Verwendung für | Drehgeber |
Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |