Produkt RA-MW-300-12-RT1-10
Zubehör
Messrad
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100038308- Zur Längenmessung
- Umfang: 0,3 m
- Material: Aluminium
- Belag: Polyurethan genoppt
- Einsatzgebiet: grobe Textilien, Teppiche, Kabelmessung, Vlies, Pappe, Holz, Kunststoffe

Allgemeine Daten
EAN | 4047101593426 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 115 g |
Technische Daten
Zubehörart | Messrad |
Verwendung für | Drehgeber |
Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |