Produkt RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150
Berührungsloser Drehgeber
CANopen
Premium-Line
Bestellnummer: 1590914- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Status-Anzeige über LED
- Positionsgeber und Aluminium-Schutzring nicht enthalten
- CANopen Schnittstelle
- Baudrate 10 Kbit/s bis 1 Mbit/s; Werkseinstellung 125 Kbit/s
- Knotenadresse 1 bis 127; Werkseinstellung 3
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand über CANopen-Gerätezugriff
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- 10…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 5‐polig, CAN in, CAN out
- Entsprechend CiA DS-301, CiA 305, CiA 406
Allgemeine Daten
EAN | 4047101327441 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 334 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Premium-Line |
Technologie | berührungslos |
Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
Wellenart | Hohlwelle |
Wellendurchmesser D [mm] | 6 mm6.35 mm9.525 mm10 mm12 mm12.7 mm14 mm15.875 mm19.05 mm20 mm |
Baugrösse | 81 x 78 x 24 mm |
Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
Messbereich | 0...360° |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | CANopen |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Montagezubehör
P1-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590921 | |
P2-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590922 | |
P3-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590923 | |
P4-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590924 | |
P5-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590925 | |
P6-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590926 | |
P7-RI-QR24
Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590927 | |
P8-RI-QR24
Positionsgeber zur Befestigung auf großen Wellen |
1590916 | |
M1-QR24
Aluminium-Schutzring für induktive Drehgeber RI-QR24 |
1590920 | |
PE1-QR24
Positionsgeber ohne Reduzierhülse |
1590937 | |
RA1-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen |
1590928 | |
RA2-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen |
1590929 | |
RA3-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen |
1590930 | |
RA4-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen |
1590931 | |
RA5-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen |
1590932 | |
RA6-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 3/8“ Wellen |
1590933 | |
RA7-QR24
Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 1/4“ Wellen |
1590934 | |
RA8-QR24
Stopfen für Montageart C |
1590959 | |
SP1-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm, Aluminium |
1590938 | |
SP2-QR24
Abschirmplatte Ø 74 mm mit Bohrung für Wellendurchführung, Aluminium |
1590939 | |
SP3-QR24
Abschirmplatte Ø 52 mm, Aluminium |
1590958 |
Anschlusszubehör
RKC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6931034 |