Produkt DX81-LITH-NB
Batteriemodul
zur externen Speisung von DX80 Funk-Geräten
3.6V Li-Ionen Batterie
Bestellnummer: 3086018Altern. Bestellnummer : 86018
- 150 mm Kabel mit Steckverbinder M12 x 1
- Schutzart IP67
- Zum Anschluss an ein DX80-FlexPower Gerät
- Fasst eine Li-Ionen D-Zelle
- Li‐Ionen Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
EAN | 662488860189 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 225.16 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Batteriegehäuse |
Bauform | Quader |
Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
Batterielösung | ja |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 3 G |
Montagezubehör
![]() |
SMBDX80DIN
Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20…+90 °C |
3077161 |