Produkt RA-MW-500-25-RT1-10
Zubehör
Messrad
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100038316- Zur Längenmessung
- Umfang: 0,5 m
- Material: Aluminium
- Belag: Polyurethan genoppt
- Einsatzgebiet: grobe Textilien, Teppiche, Kabelmessung, Vlies, Pappe, Holz, Kunststoffe

Allgemeine Daten
EAN | 4047101593501 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 522 g |
Technische Daten
Zubehörart | Messrad |
Verwendung für | Drehgeber |
Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |