Produkt RCS-15-08-06
Zubehör
Balgkupplung
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 1545361- Balgkupplung Ø 15mm
- Bohrungsdurchmesser d1=8mm, d2=6mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101344042 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84836080900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 12 g |
Technische Daten
Zubehörart | Balgkupplung |
Verwendung für | Drehgeber |