Produkt RCS-15-06-06
Zubehör
Balgkupplung
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 1545362- Balgkupplung Ø 15mm
- Bohrungsdurchmesser d1=6mm, d2=6mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101344059 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84836080900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 7 g |
Technische Daten
Zubehörart | Balgkupplung |
Verwendung für | Drehgeber |