Produkt  LTE200M-HT10-LU10-P-0.25-H1151

Druckfester Linearwegsensor

Analog

Bestellnummer: 100002117
    • Für Hydraulikzylinder geeignet
    • Gehäusedesign Embedded
    • Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig)
    • Einstellbarer Messbereich
    • Analogausgang 0.5...4.5 V
    • Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101458183
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270703 -/- Magnetostriktiver Wegsensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland US
Gewicht 1352  g

Technische Daten

Bauform Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Messbereich 200 mm [7.87 in]
Betriebsspannung 8…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0.5…4.5 V
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68

Montagezubehör

6900409
6900411
6900416

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben