Produkt PAM-P3
Zubehör
Druckspitzenblende (Dämpfungselement)
Bestellnummer: 100004416- Druckspitzenblende (5 Stück)
- Edelstahl (A2)
- Zum Einbau in Drucksensoren der Serie PS310/510

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499155 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181562900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 3 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Druckspitzenblende |
| Verwendung für | Drucksensoren |