Produkt  RA-SAB-5-20

Zubehör

Drehgeberfederarm

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 100038292
    • Für Encoder mit Messrad
    • Für kleine Vollwellen-Inkrementalencoder mit 36,5 mm und 40 mm Flansch
    • Empfohlene Anpresskraft 5 N – entspricht 6,5 mm Federweg
    • Maximale Anpresskraft 20 N
    • Material: Aluminium
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101593266
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 193  g

Technische Daten

Zubehörart Drehgeberfederarm
Verwendung für Drehgeber

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben