Produkt RA-BC-20-06-10
Zubehör
Wellenkupplung Balgkupplung
für Vollwellendrehgeber
Bestellnummer: 100048779Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm
Max. Drehmoment: 120Ncm
Max. Wellenversatz:
Radial: ± 0,25mm
Axial: ± 0,4mm
Angular: ± 4°
Drehfedersteife: 150Nm/rad
Radialfedersteife: 25N/mm
Trägheitsmoment: 8gcm2
Werkstoff Flansch: Aluminium eloxiert
Werkstoff Balg: Edelstahl
Bohrungsdurchmesser d1=6mm, d2=10mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101649819 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84836080900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 15 g |
Technische Daten
Zubehörart | Balgkupplung |
Verwendung für | Drehgeber |
Umgebungstemperatur | -40…+140 °C |